피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Multi countersunk head aluminium - steel zinc plated
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Multi range blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/multi_mehrbereichsblindniete/multi_senkkopf_al_stahl.prj},{NB=7771140180_0_0},{DA=4.0},{ART=7771140180},{KTXT=MULTI Mehrbereichblindniete, Senkkopf 120°},{MATD=Stahl},{MATH=Aluminium AlMG 2,5},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=18.0},{FMAX=22.0},{D2=8.0},{K=0},{D=2.18},{P=≥ 27,0},{B=4.1},{S=1050},{Z=1300},{G=0.0000},{K1=0.0},{P1=27.0},{KBV=[9:14.5]},{EAN=4049337092520},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
장바구니에 담기
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Body material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
G
Weight
[kg]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7771132100
3.2
7771132100
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
3.2
10.0
14.0
6.0
0
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337090946
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771132120
3.2
7771132120
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
3.2
12.0
16.0
6.0
0
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337090953
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771132140
3.2
7771132140
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
3.2
14.0
18.0
6.0
0
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337090960
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771132160
3.2
7771132160
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
3.2
16.0
20.0
6.0
0
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337090977
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771132800
3.2
7771132800
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
3.2
8.0
12.0
6.0
0
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337090984
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771132970
3.2
7771132970
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
3.2
9.7
13.7
6.0
0
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337092469
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140100
4.0
7771140100
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
10.0
14.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092476
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140113
4.0
7771140113
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
11.3
15.3
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092483
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140120
4.0
7771140120
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
12.0
16.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092490
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140140
4.0
7771140140
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
14.0
18.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092506
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140160
4.0
7771140160
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
16.0
20.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092513
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140180
4.0
7771140180
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
18.0
22.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092520
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140200
4.0
7771140200
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
20.0
24.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092537
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771140800
4.0
7771140800
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.0
8.0
12.0
8.0
0
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337092544
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148101
4.8
7771148101
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
10.0
14.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092568
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148120
4.8
7771148120
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
12.0
16.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092575
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148140
4.8
7771148140
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
14.0
18.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092582
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148161
4.8
7771148161
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
16.0
20.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092605
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148169
4.8
7771148169
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
16.9
21.4
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092612
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148180
4.8
7771148180
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
18.0
22.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092629
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148200
4.8
7771148200
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
20.0
24.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092643
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148220
4.8
7771148220
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
22.0
26.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092650
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148241
4.8
7771148241
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
24.0
28.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092674
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148270
4.8
7771148270
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
27.0
31.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092681
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7771148300
4.8
7771148300
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Aluminium AlMG 2,5
4.8
30.0
34.5
9.5
0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337092698
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
7771140180
GTIN-Code:
4049337092520
Certificate RoHS:
yes
Customs Tariff Number:
83082000
암호
지원
✆
+49 (0) 211 24 50 00 0
🖂
technik@goebel-group.com
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
CAD
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.