피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
CUP sealed blind rivet domed head copper - stainless steel A4
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
CUP sealed blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/cup_dicht_becherblindniete/cup_dicht_flachkopf_kupfer_edelstahl_a2.prj},{NB=2000032800_0_0_3.2},{DA=3.2},{ART=2000032800},{KTXT=CUP Dicht-Becherblindniete, Flachrundkopf},{MATD=Edelstahl A2 [1.4301]},{MATH=Kupfer},{F=0},{KB=0.0},{D1=3.2},{L=8.0},{D2=6.0},{K=≤ 1,4},{D=1.70},{P=≥ 27,0},{B=3.3},{S=850},{Z=1300},{G=0.0000},{K1=1.4},{P1=27.0},{KBV=[2:3.5]},{EAN=4049337086031},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
장바구니에 담기
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Body material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
2000032125
3.2
2000032125
CUP sealed blind rivet do...
Stainless steel A2 [1.430...
Copper
3.2
12.5
6.0
≤ 1,4
1.70
≥ 27,0
3.3
850
1300
4049337086017
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2000032650
3.2
2000032650
CUP sealed blind rivet do...
Stainless steel A2 [1.430...
Copper
3.2
6.5
6.0
≤ 1,4
1.70
≥ 27,0
3.3
850
1300
4049337086024
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2000032800
3.2
2000032800
CUP sealed blind rivet do...
Stainless steel A2 [1.430...
Copper
3.2
8.0
6.0
≤ 1,4
1.70
≥ 27,0
3.3
850
1300
4049337086031
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2000032900
3.2
2000032900
CUP sealed blind rivet do...
Stainless steel A2 [1.430...
Copper
3.2
9.5
6.0
≤ 1,4
1.70
≥ 27,0
3.3
850
1300
4049337086048
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2000040100
4.0
2000040100
CUP sealed blind rivet do...
Stainless steel A2 [1.430...
Copper
4.0
10.0
8.0
≤ 1,7
2.20
≥ 27,0
4.1
1350
2000
4049337086055
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
2000040800
4.0
2000040800
CUP sealed blind rivet do...
Stainless steel A2 [1.430...
Copper
4.0
8.0
8.0
≤ 1,7
2.20
≥ 27,0
4.1
1350
2000
4049337086062
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
2000032800
GTIN-Code:
4049337086031
Certificate RoHS:
yes
Customs Tariff Number:
83082000
암호
지원
✆
+49 (0) 211 24 50 00 0
🖂
technik@goebel-group.com
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
치수도
2D
CAD
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.